Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 578.3 kB
Product-Photographs-929002028092_EU ZIP
Product-Diagrams-929002028092_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG