Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 34726700
Teljes rendelési kód: 871951434726700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E14
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001889714 pdf 66.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001889792 hu_HU pdf 319.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929001889792_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001889792_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG ies 3.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB