Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- E27
- Névleges élettartam
- 15 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 20 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 2 év