Magyarország - Magyar

Signify TownGuide Performer

TownGuide Performer – rugalmas, modern kialakítás minden alkalmazási igényhez

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A TownGuide Performer termékcsalád hat felismerhető, mégis modern formából áll: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T és Tzero. Minden lámpatest választható átlátszó (PCC), áttetsző (PCTR) vagy matt (PCF) burával (kivéve a Tzero-t, amely csak átlátszó burával kapható). A lumencsomagok, a semleges fehér vagy meleg fehér LED fényforrások, valamint az alacsonyabb szerelési magasságokhoz tervezett optikák széles választékával könnyen kiválaszthatja a projekt konkrét követelményeinek leginkább megfelelő verziót. Mindezt hosszú, 100 000 üzemórás várható élettartammal párosítva. Ezenkívül a TownGuide Performer számos vezérlőrendszer-opcióval rendelkezik, amelyek révén ez a lámpatest szerves részévé válhat az intelligens energiacsökkentési programoknak. Ez magában foglalja a LumiStep, a DynaDimmer és a LineSwitch önálló fényerő-szabályozását, a kódolt hálózati csoportvezérlést, egészen a zökkenőmentes távoli csatlakozásig az Interact világításkezelő szoftverrel. A telepítés egyszerű. A csővégben található, integrált tömítéssel rendelkező bajonettcsatlakozónak köszönhetően a lámpatestet nem is kell felnyitni a beszereléskor. A Signify Service tag alkalmazás közvetlen hozzáférést biztosít minden szükséges adathoz, így biztosítva, hogy a karbantartás is egyszerűen végrehajtható legyen. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lámpatest teljes tulajdonlási költségét (TCO) a lehető legvonzóbbá tegyük. És mivel a TownGuide Performer egy dedikált LED-es lámpatest, amely számos vezérlőrendszerrel kompatibilis, jelentős energia- és karbantartási költségmegtakarítást eredményez a hagyományos világításhoz képest.

Előnyök

  • Különféle LED-es fényforrások, fényszínek (2700 K, 3000 K, 4000 K) és optikák

  • Jelentős energia- és szén-dioxid-megtakarítás a HPL higanylámpákhoz, valamint a SON-T és a PL-L kompakt fénycsövekhez képest (akár 80% állandófényáram (LCO) és/vagy fényerő-szabályozó lehetőségekkel)

Jellemzők

  • Hat kialakítás, amelyek beleolvadnak környezetükbe, miközben hangsúlyossá teszik azt

  • Újonnan felszerelhető, vagy egy az egyben lecserélhető vele egy régi világítótest

Alkalmazási területek

  • Lakóövezetek: lakóövezeti utcák, kerékpárutak és gyalogjárdák, körforgalmak, terek, parkok és játszóterek, parkolók
  • Városközpontok: mellékutcák, terek, parkok és játszóterek, kerékpárutak és gyalogjárdák, parkolók, körforgalmak, bevásárló- és gyalogos övezetek
  • Ipari területek és szállítás: ipari területek, parkolók, benzinkutak, repülőterek, kikötők, tömegközlekedési területek
  • Sportlétesítmények: parkolók és összekötő gyalogutak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TownGuide Performer hu_HU pdf 1.3 MB
Szerelési útmutató
TownGuide pdf 1.7 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 812.1 kB

Látvány

Family-Photographs-TownGuide Performer
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Revit-fájl
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-TownGuide Performer
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB