Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3116 lm, 3000 K, CRI80, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Széles fényeloszlás – DW, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Ezüst, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF1, 3116 lm, 32.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 90620900
Teljes rendelési kód: 871829190620900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40 [LED module 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6 txt 6.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910500991021 hu_HU pdf 111.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910500991021_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910500991021_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
3D-max max 972.0 kB
CAD Rajzok
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD Rajzok
3D-r3d r3d 135.8 kB