Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Ezüst, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fénykibocsátás és LumiStep fényerő-szabályozás, 6 óra, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozóblokk, 5 pólusú

Rendelési kód: 90609400
Teljes rendelési kód: 871829190609400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40 [LED module 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6 txt 6.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910500991010 hu_HU pdf 164.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910500991010_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910500991010_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD Rajzok
3D-max max 964.0 kB
CAD Rajzok
3D-r3d r3d 137.6 kB