Signify Metropole LED gen2

Metropole LED gen2: kényelmes, nem feltűnő fény diszkrét kialakítással

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Metropole LED gen2 oszlopcsúcsra szerelhető lámpatest tökéletes megoldás egy hívogató városi környezet megteremtéséhez. Egyensúlyban tartja a kényelmet és a nem feltűnő világítást egy diszkrét kialakításban, és kellemes, csillogásmentes, lágy fényt bocsát ki, amely bármely kültéri tér hangulatát emeli. Az eredetileg 25 évvel ezelőtt tervezett Metropole modern és minimalista dizájnnal újult meg. Az új verziót a kortárs megjelenés jellemzi, amely által megfelel a mai városok igényeinek. A Metropole LED gen2 úgy lett kialakítva, hogy indirekt, szimmetrikus, csillogásmentes fényt bocsát ki a tál alján elrejtett fényforrásból. A fényt egy felső reflektor irányítja lefelé, így csökkenti a fényszennyezést, és biztosítja, hogy a fény pontosan oda irányuljon, ahol szükség van rá. A felső reflektor segít egyenletesen szórni a fényt, lágy, kényelmes fényt oszlatva csillogás nélkül. A lakókat nem fogja zavarni a lámpatestből kiáradó fény, hiszen a könnyen felszerelhető káprázáskorlátozó ráccsal megelőzhető, hogy a fényszennyezés a közeli lakóházakba jusson. A Metropole LED gen2 termékcsalád melegebb színhőmérsékletekben kapható, amely minimálisra csökkenti az éjszakai vadvilágot érintő zavaró hatást, és tiszteletben tartja a környezet integritását. A Metropole LED gen2 a körkörös gazdaságot szem előtt tartva készült. Az alumínium alkatrészek 88%-ban újrahasznosított anyagból készülnek. A lámpatest fejleszthető és szervizelhető az élettartama során. Az élettartama végén a lámpatest szétszerelhető, és az alkatrészek újrahasznosíthatók. A Metropole LED gen2 Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) aljzattal is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy összekapcsolható olyan fejlett világításvezérlő rendszerekkel, mint az Interact, ezáltal is növelve az energiamegtakarítást.

Előnyök

  • Puha, kényelmes, nem vakító ragyogás

  • Letisztult, minimalista dizájn, amely diszkréten illeszkedik bármilyen városi környezetbe

Jellemzők

  • A közvetlen fénygenerálás kényelmes fényélményt biztosít nagyon magas káprázásindex-osztállyal (D6 szimmetrikus eloszlás mellett)

  • A szimmetrikus eloszlás 5,5%-ra csökkenti a felfelé irányuló fénykibocsátást, ami 50%-kal csökkenti az ULR-t más közvetett megvilágítású lámpatestekhez képest

Alkalmazási területek

  • Parkok és terek
  • Lakóövezeti utcák
  • Kerékpáros és gyalogos utak
  • Nyitott helyiségek és terek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Metropole LED gen2 hu_HU pdf 401.8 kB
Szerelési útmutató
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 707.6 kB

Látvány

Family-Photographs-Metropole LED gen2
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Metropole LED gen2
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB