Signify Metropole LED gen2, Post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Szimmetrikus, CLO-DDF2, II. biztonsági osztály, IP66, MSP, SRG6-10
BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K
Termékleírás
Post-top, D484 mm; H546 mm, Polikarbonát, Átlátszó, Világosszürke (RAL7035), Tengeri só elleni védőbevonat, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 1828 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 6 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED25 [LED Module 2500 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év