Signify Metropole LED gen2, Post-top, 21.8 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Szimmetrikus, Interact Ready, IACZ-4-LGR, II. biztonsági osztály, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K

Termékleírás

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polikarbonát, Átlátszó, Világosszürke (RAL7035), Tengeri só elleni védőbevonat, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Interact rendszerhez, InterAct SNS210 érzékelő, 2387 lm, 21.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 4 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 919008636827
Teljes rendelési kód: 872016913194100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED35 [LED module 3500 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 919008636827 hu_HU pdf 617.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-919008636827_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-919008636827_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K IES
Dialux
ULD File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ULD
Relux
ROLF File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB