Signify Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 64 W, 6720 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – MDM, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10
BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60
Új
Termékleírás
Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 6720 lm, 64 W, 105 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – MDM, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED80 [LED module 8000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Szervizelhetőségi osztály ' osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): a LED-panelt, az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az optikai alkatrészeket, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified