Signify CitySoul gen2 LED Large

CitySoul LED gen2: sokoldalú megjelenés

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CitySoul LED gen2 az egyik legsokoldalúbb és legikonikusabb lámpatestünk, amelyet úgy terveztünk, hogy eleganciát, hatékonyságot és hangulatot vigyen minden városképbe. Lekerekített, minimalista formája és a konzolok zökkenőmentes átmenetei koherens identitást teremtenek a lakóövezetekben, a főutakon és a nyüzsgő városközpontokban. Ez a moduláris termékcsalád többféle méretet, rögzítési és konzollehetőséget kínál – így a világítástervezők rugalmasan alkalmazkodhatnak bármilyen városi környezethez az esztétika feláldozása nélkül. A bevált LEDGINE-O platformunkra épülő és most az innovatív LEDGINE-P technológiával még nagyobb hatékonyság érdekében továbbfejlesztett CitySoul LED gen2 pontosan ott biztosítja a megfelelő fényt, ahol szükség van rá. Az alkalmazásspecifikus optikák biztonságot, kényelmet és csökkentett energiafogyasztást biztosítanak, míg a speciális fényreceptek megőrzik a sötét eget és támogatják az egészségesebb ökoszisztémákat. Egy vagy két System Ready (SR) foglalattal a CitySoul LED gen2 teljes mértékben felkészült a hálózatalapú világításra és a fejlett vezérlőplatformokra, például az Interactra, segítve az önkormányzatokat a további energiamegtakarításban, a működési információk bővítésében és a hosszú távú fenntarthatóság elérésében.

Előnyök

  • Egyetlen koherens, integrált tervezési koncepció lámpatestekhez, konzolokhoz és oszlopokhoz

  • A legújabb LEDGINE-P platform még nagyobb hatékonyságot biztosít, lehetővé téve az önkormányzatok számára az üzemeltetési költségek jelentős csökkentését.

Jellemzők

  • Kompatibilis a meglévő CitySoul oszlop- és konzolcsaládokkal

  • Elegáns, teljes készletek széles választéka: oszlopok és oszlopkarok, illetve dönthető kialakítású, dupla oszlopcsúcsos és tartósodronyos változatok

Alkalmazási területek

  • Városközpontok
  • Parkok és terek
  • Utak és utcák
  • Irodaövezetek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CitySoul gen2 LED Large hu_HU pdf 474.9 kB
Szerelési útmutató
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 963.6 kB

Látvány

Family-Photographs-CitySoul gen2 LED Large
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
Zipfile 3d files citysoul gen2 large zip 71.7 MB
Revit-fájl
CitySoul_gen2_large-RFA.zip zip 3.0 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CitySoul gen2 LED Large
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CitySoul-gen2-LED-Large-Ref-912300024413 pdf 1.9 MB