Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Csavaros csatlakozóblokk

Rendelési kód: 912300024411
Teljes rendelési kód: 871869987868900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED120 [LED module 12000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 6.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024411 hu_HU pdf 267.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024411_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024411_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT