Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW52, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Függesztőkészlet, egyszerű, standard, Tápegység DALI illesztővel, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW52, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, 10 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Csavaros csatlakozóblokk

Rendelési kód: 912300060817
Teljes rendelési kód: 872110337031000

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED120 [LED module 12000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 6.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060817 hu_HU pdf 193.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060817_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060817_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT