Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre DTC

TownTune Asymmetric Lyre - Az otthon érzetét kiterjeszti az utcára

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A meglévő és skálázható városi terek korszerűsítésére tervezett TownTune termékcsalád a legújabb világítástechnikai innovációkat kínálja a teljesítmény, a fényminőség és a csatlakoztathatóság terén. A termékcsalád négy megoldásból áll: központi oszlopcsúcs (CPT), aszimmetrikus csapos oszlopcsúcs / oldalsó beépítésű változat (ASY), kihúzható Lyre oszlopcsúcs-konzollal ellátott változat (Lyre), és kúpos komforttállal ellátott központi oszlopcsúcs (CCB). Minden TownTune lámpatest testreszabható a háza tetejére szerelt különféle formákkal, valamint lehetőség van díszítőgyűrű hozzáadására, amely két színben kapható (kivéve a CCB változatot). Tervezési lehetőségek, amelyek lehetővé teszik, hogy saját világítási stílust hozzon létre, és jellegzetes identitást kölcsönözzön kerületeinek és városainak. Ezenkívül a TownTune család minden egyes lámpatestje egyedileg azonosítható a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően. Az oszlop ajtaján belül vagy közvetlenül a lámpatesten elhelyezett QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal elérhető a lámpatest konfigurációja. Ezáltal a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb, és lehetővé teszi a világítási eszközök és alkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A TownTune a Philips LEDGINE-O világítási platformot használja, így mindig a megfelelő mennyiségű és irányú fényt biztosítja az utcán. Továbbá, mivel a TownTune rendszerbe építhető (SR), időtálló megoldást nyújt. Ez a megoldás készen áll az önálló és fejlett vezérlési és világítási szoftveralkalmazásokkal, például az Interact City-vel való párosításra is.

Előnyök

  • LEDGINE-O platform a kiváló teljesítményért, valamint a többféle színhőmérsékletért és fényeloszlásért

  • Optimalizált teljes élettartam alatti költség (L-Tune fényáram szabályozásához, önálló vezérlőelemek, pl. LumiStep, Dynadimmer, CLO (állandó fénykibocsátás), LineSwitch)

Jellemzők

  • Egyszerű kialakítás a városi terekbe való könnyű integrálhatóság érdekében; a kiegészítők széles választéka a testreszabás érdekében

  • Új rendszerekhez és a meglévők cseréjéhez is alkalmas

Alkalmazási területek

  • Városi területek, lakóövezetek
  • Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek
  • Városközpontok és terek
  • Parkolók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Aszimmetrikus TownTune Lyre DTC hu_HU pdf 616.0 kB
Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Family-Photographs-Aszimmetrikus TownTune Lyre DTC
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Aszimmetrikus TownTune Lyre DTC
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
TownTune pdf 720.7 kB