Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM33, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 1840 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM33, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 912300024212
Teljes rendelési kód: 871869949771200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED24 [LED Module 2400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB txt 7.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024212 hu_HU pdf 328.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024212_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024212_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D03 dwg 659.8 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D05 m3d 111.0 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D04 dxf 713.1 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D09 r3d 216.3 kB
CAD Rajzok
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D07 max 1.1 MB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB LDT