Signify Aszimmetrikus TownTune Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Széles fényeloszlás – DW50, II. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel és állandó fénykibocsátással, Állandó fénykibocsátás és LumiStep fényerő-szabályozás, 6 óra, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 49767500
Teljes rendelési kód: 871869949767500

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED59 [LED module 5900 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024208 hu_HU pdf 163.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024208_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Revit-fájl
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB