Signify Aszimmetrikus TownTune DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM10, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, STD
BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
Termékleírás
Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Állandó fényáram, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED109 [LED module 10900 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év