Magyarország - Magyar

Signify Aszimmetrikus TownTune DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, I. biztonsági osztály, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Termékleírás

Urban road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, állítható, Tápegység DALI illesztővel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Belső csatlakozó

Rendelési kód: 49758300
Teljes rendelési kód: 871869949758300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A txt 7.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024198 hu_HU pdf 209.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
TownTune pdf 2.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024198_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024198_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TownTune ASY DR BDP266 76 3D03 dwg 381.8 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DR BDP266 76 3D04 dxf 412.5 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DR BDP266 76 3D09 r3d 220.9 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DR BDP266 76 3D05 m3d 75.5 kB
CAD Rajzok
TownTune ASY DR BDP266 76 3D07 max 1.2 MB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A IES
Dialux
ULD File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ULD
Relux
ROLF File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A LDT