Signify A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet

A hagyományos lámpatestek leváltása energiatakarékosabb és időtálló LED-es alternatívára.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A kifejezetten a hagyományos lámpatestekhez és az első generációs LED-változatokhoz tervezett, IP66 védelmű, történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet számos jelentős előnyt nyújt: meglévő rendszereit energiatakarékosabbá és biztonságosabbá teheti a megbízhatóbb (IP66 szabványú) burkolattal. Ezenkívül a lámpatest történelmi vagy hagyományos esztétikája teljes mértékben megőrződik. A dedikált paszpartu választéknak köszönhetően a Heritage LED készlet lehetővé teszi a hagyományos (vagy LED-es) Villa, Jargeau, Micenas 1 és 2 lámpatestek gyors és egyszerű utólagos beépítését, míg az univerzális és állítható paszpartu teszi teljessé a kínálatot, és lehetővé teszi az utólagos beépítést számos gyártó legtöbb más típusú szögletes lámpatestjébe. A készlet különféle alkalmazási területekhez készült optikákkal kapható, így lehetővé teszi a hagyományos fényforrások közvetlen cseréjét. Nagy teljesítményű, Ledgine-re optimalizált LED platformja jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé a hagyományos utcai világításhoz képest, és rövid megtérülési időt kínál. A készlet a standard meleg színhőmérsékletek nagy választékát nyújtja, ami garantálja, hogy a rendszer a lecserélésük után is megőrzi a nátriumlámpák meleg hangulatát. Olyan ügyfelek számára készült, akik egyszerűen telepíthető megoldással szeretnék csökkenteni energia- és karbantartási költségeiket és ugyanakkor megőrizni rendszereik történelmi esztétikáját. Ezáltal a lámpatestek felkészíthetők a jövőbeli fejlesztésekre is.

Előnyök

  • Dedikált vagy állítható megoldás, amely jövőbeli fejlesztésekre is alkalmas: hosszú élettartamra tervezett, és lehetővé teszi a technológiai módosításokat

  • Energiatakarékos világítótest: akár 40–60%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé a hagyományos rendszerekhez képest

Jellemzők

  • IP66 retrofit LED-készlet (előtét és optikai egység) a hosszan tartó maximális biztonságért és megbízhatóságért

  • Egyszerű adaptálás bármilyen meglévő négyszögletes lámpatesthez: dedikált (a Villa, Jargeau, Micenas 1 és 2 termékcsaládokhoz) vagy állítható (a 305x305 mm és 405x405 mm közötti belső méretű lámpatestekhez) passe-partout

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák
  • Lakóövezetek
  • Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

  • A termék Jargeau, Villa vagy Micenas 1 lámpatestbe, hagyományos vagy LED-es változatokba történő integrálásán kívül a Signify N.V. semmilyen felelősséget nem vállal a termék más lámpatestbe vagy más rögzítőszerkezetbe történő mechanikai rögzítéséért, valamint a rögzítéssel kapcsolatos minden aspektusért. Kizárólag a vásárló felelőssége, hogy a termék biztonságos és megbízható módon legyen felszerelve és rögzítve.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet hu_HU pdf 1.4 MB
Szerelési útmutató
Micenas LED retrofit kit installation instructions pdf 1.7 MB
Szerelési útmutató
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB
Szerelési útmutató
Universal LED retrofit kit installation instructions pdf 1.3 MB
Szerelési útmutató
Fernandino LED retrofit kit installation instructions pdf 1.4 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.4 MB

Látvány

Family-Photographs-A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet
Több eszköz - Software Plugins