Signify A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet, 38 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10
EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10
Termékleírás
Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 3500 lm, 38 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,5 m-es kábel, kábelcsatlakozóval, Külső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év