Signify A történelmi lámpatestekhez alkalmas LED-készlet, 38 W, 3700 lm, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10

Termékleírás

Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 3700 lm, 38 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 0,5 m-es kábel, kábelcsatlakozóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 22135200
Teljes rendelési kód: 871951422135200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024912 hu_HU pdf 169.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912300024912_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024912_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 IES
Dialux
ULD File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 ULD
Relux
ROLF File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 ROLFZ
LDT
LDT File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 LDT