Magyarország - Magyar

Signify Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, GPRS hálózat, Közepes fényeloszlás – DM11, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66

BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO

Új

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925866536
Teljes rendelési kód: 871951405968900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866536 hu_HU pdf 420.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866536_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866536_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO IES
Dialux
ULD File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO LDT