Philips DigiStreet

Készítse fel városát a jövőre a DigiStreet segítségével

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Úgy terveztük, hogy sokáig megbízható partnere legyen: a DigiStreet rendszerbe építhető kialakítás nemcsak azt teszi lehetővé, hogy élvezze a hálózatalapú világítási rendszerek minden előnyét a jelenben, hanem felkészíti a várost a jövőbeli innovációk befogadására is. Két aljzata lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást a CityTouch rendszerhez, és felkészült a jövőbeli IoT innovációkhoz való csatlakozásra is. Emellett minden egyes lámpatest egyedileg azonosítható a Service Tag alkalmazásnak köszönhetően. Az oszlop ajtajának belső felén lévő QR-kód egyszerű leolvasásával azonnal megtekintheti a világítótest konfigurációját, így a karbantartás és programozás gyorsabb és könnyebb lesz, a világítótest életkorától függetlenül. A Digistreet emellett speciális fényreceptekkel is fel van szerelve, amelyek: 1) optimális ökoszisztémát biztosítanak a denevérek számára, vagy 2) sötét éjszakai égboltot biztosítanak.

Előnyök

  • Felkészült a jövőre: egyszerűen frissíthető közvetlenül az üzembehelyezés után vagy később az új antennákkal vagy fotocellákkal és érzékelőkkel, amelyekkel új funkciók engedélyezhetők

  • Sokféle választható optika, amelyek megfelelnek a különböző nemzetközi utakhoz és utcákhoz

Jellemzők

  • Könnyű lámpatest-azonosítás a szervizcímke segítségével

  • Magas hatásfok: akár 161 lm/W

Alkalmazási területek

  • Forgalmas városi utak és nagyobb bekötőutak
  • Városi területek, lakóövezet
  • Városközpontok és főutak
  • Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet DigiStreet hu_HU pdf 1.3 MB
Szerelési útmutató
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.4 MB

Látvány

Family-Photographs-DigiStreet
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
DigiStreet_Medium.zip zip 34.7 MB
Revit-fájl
DigiStreet.zip zip 43.5 MB
Revit-fájl
DigiStreet_Large.zip zip 12.8 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-DigiStreet
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-DigiStreet-Mini-BGP761-Ref-910925866230 pdf 1.7 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-DigiStreet-Medium-BGP762-Ref-910770208845 pdf 1.8 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-DigiStreet-Large-BGP763-Ref-910925866249 pdf 1.4 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-DigiStreet-Micro-BGP760-Ref-910925863556 pdf 2.2 MB