Magyarország - Magyar

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED49 | LED module 4900 lm, 740 semleges fehér, II. biztonsági osztály, Extra széles fényeloszlás – DX70, Sötétszürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz

BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 4263 lm, 29.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX70, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 37692800
Teljes rendelési kód: 871869637692800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED49 [LED module 4900 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
EB [Elektronika]
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925863567 hu_HU pdf 293.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925863567_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925863567_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 LDT