Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 32–48 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 1274 lm, 9 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó