Philips CoreLine Malaga LED-es lámpatest

Telepítsen okosabban, végezzen hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CoreLine Malaga LED családot az utak, utcák és lakóövezetek általános világításához terveztük. A család két méretben rendelhető, a lámpatestekben a Philips szabványos LED modulja, valamint Philips Xitanium előtét található, melyek garantálják a minőséget és a megbízhatóságot. A CoreLine Malaga LED családot arra terveztük, hogy maximális hatékonysággal végezze el ugyanazt a feladatot, mint a SON-T 50, 70, 100 és 150 W-os világítótestek, így a megfelelő erősségű fényt biztosítja a megfelelő helyeken. A közepes sugárzási szögű (DM) optika hatékony fényeloszlást nyújt az utakon. Ez a kombináció jelentős energiamegtakarítást eredményez, és nagymértékben csökkenti az üzemeltetési költségeket: valós 50%-os energiamegtakarítás érhető el vele. Mindemellett a CoreLine Malaga LED világítótestek beszerzési kötsége megegyezik a hagyományos SON-T lámpával szerelt lámpatestek indulási beszerzési kötségével. A CoreLine Malaga LED lámpatestbe szerelt LED modul a világítótest teljes élettartamát kiszolgálja, így a befektetés már azzal megtérül, hogy feleslegessé válik a SON-T lámpák esetében szükséges többszöri fényforrás csere. A meghosszabbított tömszelence megkönnyíti a felszerelést; a világítótestet nem kell felnyitni a tápkábelhez való csatlakozáshoz. Ugyanakkor a síküveg burkolat szükség esetén eltávolítható az előtét karbantartása érdekében. A CoreLine Malaga LED világítótestet a funkciói és jellemzői teszik ideális választássá. A CoreLine család tagjaként a Malaga LED könnyen és gyorsan beszerezhető egy közeli Philips-partnertől. Egyszerűen hatékony.

Előnyök

  • Megbízható minőség: öntött alumínium ház, hőkezelt síküveg, IP65 / IK08

  • Karbantartható, az előtét cserélhető.

Jellemzők

  • Közvetlenül le lehet vele cserélni a SON-T lámpákat az utak, utcák és lakóövezetek világításában.

  • Speciális, a LED-technológiára tervezett, robusztus kivitelű világítótest, amely sztenderd Philips LED modult és Philips Xitanium kültéri előtétet használ.

Alkalmazási területek

  • Parkolók
  • Ipari területek
  • Tömegközlekedési területek, például busz- vagy villamosmegállók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga LED-es lámpatest hu_HU pdf 255.4 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine Malaga LED-es lámpatest
Több eszköz - Visuals
Videó
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB
Videó
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB