Philips CoreLine Malaga LED-es lámpatest, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, II. biztonsági osztály, IP65, MSP, SRG6-10

BRP101 LED44/740 II DW SDM10

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Tengeri só elleni védőbevonat, Tápegység (be/ki), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925869857
Teljes rendelési kód: 872016947186300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED44 [LED module 4400 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BRP101 LED44/740 II DW SDM10 txt 4.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869857 hu_HU pdf 494.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910925869857_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925869857_EU
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869857 pdf 664.0 kB