Philips CoreLine Malaga LED-es lámpatest, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, I. biztonsági osztály, IP65, SRG4-4
BRP101 LED44/740 I DM
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység (be/ki), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 4 kV-ig differenciál módusú és 4 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED44 [LED module 4400 lm]
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év