Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Malaga LED-es lámpatest, Road & street light, 69 W, 9680 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, I. biztonsági osztály, IP65, SRG4-4

BRP102 LED110/740 I DM

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység (be/ki), 9680 lm, 69 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 4 kV-ig differenciál módusú és 4 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 47192400
Teljes rendelési kód: 872016947192400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED110 [LED module 11000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BRP102 LED110/740 I DM txt 4.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869863 hu_HU pdf 499.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910925869863_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925869863_EU
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869863 pdf 653.7 kB