Egyszerűen frissítse városa világítását a jövőbiztos energiamegtakarítás érdekében
Az AluRoad gen2 család 2 változatban érhető el, standard AluRoad gen2 és AluRoad gen2 Pro. Ezek 2 méretben kaphatók, Mini és Medium. Standard AluRoad gen2, pl. BGP020 Mini és BGP025 Medium, AluRoad gen2 Pro, pl. BGP021 Mini és BGP026 Medium. A Standard AluRoad gen2 nem állítható szerelőelemmel rendelkezik mind a 0 fokos dőlésszögű oszlopcsúcsra, mind a korlátozott negatív dőlésszögű oszlopkarra történő felszereléshez. Az AluRoad gen2 Pro állítható szerelőelemmel rendelkezik, amely az oszlopcsúcson és az oszlopkaron is lehetővé teszi a dőlésszög beállítását pozitív és negatív irányban. Az AluRoad gen2 lehetővé teszi, hogy egyszerűen korszerűsítse a városi világítást, és élvezze a LED-technológia előnyeit. A terméket arra tervezték, hogy tovább csökkentse a teljes beruházási költséget és a teljes élettartam alatti költséget. A termékcsalád ideális új építésű területekre és utcákra, valamint meglévő létesítmények felújításához. Ez a megfizethető árú termékcsalád nemcsak letisztult és időtlen formát kínál, amely beleolvad a környezetébe, hanem hosszú élettartama alatt jelentős energia- és karbantartási megtakarítást biztosító, kiváló minőségű világítási megoldásokat is nyújt.
Könnyen felszerelhető mind oszlopcsúcsra, mind oszlopkarra.
Alacsony teljes élettartam alatti költség.
Könnyen felszerelhető mind oszlopcsúcsra, mind oszlopkarra.
Az időtálló energiamegtakarítás kedvező teljes élettartam alatti költséget biztosít.