Magyarország - Magyar

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 81 W, 12325 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-10

BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Világosszürke (RAL7035), Egyrétegű porfestett bevonat, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Gazdaságos nem szabályozható előtét (nincs LR/LC), 12325 lm, 81 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 47000200
Teljes rendelési kód: 872016947000200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED147 [LED module 14700 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S txt 5.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925870308 hu_HU pdf 305.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925870308_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925870308_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S IES
Dialux
ULD File - BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S LDT