Magyarország - Magyar

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 65 W, 10320 lm, 4000 K, Széles fényeloszlás – DW, I. biztonsági osztály

BGP026 LED120/740 DM10 GR 42/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Világosszürke (RAL7035), Egyrétegű porfestett bevonat, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 10320 lm, 65 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 49922500
Teljes rendelési kód: 872016949922500

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED120 [LED module 12000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP026 LED120/740 DM10 GR 42/60S txt 6.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925870395 hu_HU pdf 295.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925870395_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925870395_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP026 LED120/740 DM10 GR 42/60S IES
Dialux
ULD File - BGP026 LED120/740 DM10 GR 42/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP026 LED120/740 DM10 GR 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP026 LED120/740 DM10 GR 42/60S LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental protection declaration Aluroad gen2 Pro pdf 805.2 kB