Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Világosszürke (RAL7035), Egyrétegű porfestett bevonat, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 9030 lm, 64 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat