Magyarország - Magyar

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 61 W, 9030 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM, II. biztonsági osztály, IP66

BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Világosszürke (RAL7035), Egyrétegű porfestett bevonat, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 9030 lm, 61 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 76886400
Teljes rendelési kód: 871951476886400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED113 [LED module 11300 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP025 LED113/740 II DM CLO-DDF2 txt 5.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869088 hu_HU pdf 247.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Látvány

Product-Photographs-910925869088_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925869088_EU
Több eszköz - Visuals