Signify Luma gen2 Solar

Luma gen2 Solar – útvilágítás napenergiával

Új

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Érje el fenntarthatósági célkitűzéseit gyorsan és egyszerűen! A legkedveltebb Luma gen2 lámpatestünket továbbfejlesztettük, hogy napenergiát használjon. A bordázatlan kialakítás, a jövőbiztos architektúra, a könnyű karbantartás és a kategóriájában legjobb világítási teljesítmény néhány oka annak, hogy büszkék vagyunk a Luma gen2 Solarra. Az alábbiakban részletezzük az ügyfeleink világítási igényeinek kielégítésére irányuló fejlesztéseinket.

Előnyök

  • A Solar alrendszerek széles választékával kompatibilis, ideértve az akkumulátorokat, fotovoltaikus paneleket, valamint a közüzemi hálózathoz nem kapcsolódó és hibrid áramellátáshoz való töltésszabályszabályozókat.

  • A Ledgine O technológiának köszönhetően pontosan az igényeire szabható világítási megoldás.

Jellemzők

  • Egyedi Solar alrendszerek – töltésszabályszabályozók, akkumulátorok, fotovoltaikus panelek és IP67-csatlakozókkal rendelkező kábelek –, amelyek felgyorsítják és biztonságosabbá teszik a telepítést és a karbantartást

  • Új kábelátvezetés az egyszerű telepítéshez

Alkalmazási területek

  • Utak és utcák
  • Lakóövezeti utcák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Luma gen2 Solar hu_HU pdf 256.8 kB
Szerelési útmutató
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 2.3 MB

Látvány

Family-Photographs-Luma gen2 Solar
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Luma gen2 Solar
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP703-Ref-910925868310 pdf 1.3 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP704-Ref-910925868313 pdf 1.9 MB