Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66

VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S

Új

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Oszlopkarra való szereléshez, 42–60 mm-es átmérőhöz, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, III. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925868314
Teljes rendelési kód: 871951462378100

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtét mellékelve
Nem
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868314 hu_HU pdf 238.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868314_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868314_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S LDT