Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66
VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Oszlopkarra való szereléshez, 42–60 mm-es átmérőhöz, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, III. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtét mellékelve
- Nem
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Jótállási idő
- 5 év