Philips SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A

Termékleírás

Alumínium, Szürke, Oszlopcsúcsra való szereléshez, 60–76 mm-es átmérőhöz, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 912300060314
Teljes rendelési kód: 872016905322900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED80 [LED module 8000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060314 hu_HU pdf 365.8 kB

Látvány

Product-Photographs-912300060314_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060314_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A IES
Dialux
ULD File - VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A ULD
Relux
ROLF File - VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A LDT