Magyarország - Magyar

Philips SunStay Pro

SunStay Pro: univerzális napelemes utcai lámpa

Termékek

Termék Összehasonlítás
191
2 744
3000
70
16,7

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A SunStay Pro napelemes utcai lámpákkal minden eddiginél könnyebben elérheti fenntarthatósági céljait. A beépített napelem és az igény szerint felszerelhető, kiegészítő, függőleges fotovoltaikus panel, valamint a lítium-vas-foszfát akkumulátor mellett ezek a napelemes utcai lámpák töltési lehetőségekkel is rendelkeznek az elektromos hálózathoz nem csatlakozó és a hibrid üzemmódú működés biztosítása érdekében. A Sunstay Pro széles színhőmérséklet-tartományban kapható, speciális fényreceptekkel, amelyek segítenek megőrizni a sötét égboltot. Mindezeket az összetevőket egy jellegzetes kialakítású, robusztus, tartós (PDC), alumíniumból készült lámpatestház foglalja magában. Így az elkövetkező években olyan területekre is fényt vihet, amelyek nem férnek hozzá az elektromos hálózathoz. A SunStay Pro napelemes világítás a legújabb LED technológiát használja, így 100 000 órás élettartamot biztosít, kategóriájában a legjobb fényáram-fenntartással (L95). A speciálisan kialakított, oszlopra szerelt szerelőelem lehetőséget ad különböző dőlésszögek beállítására, valamint oszlopkaros és oszlopfejre történő rögzítésre. Az új Ledgine Flex optikai platform segítségével növelhető az oszlopok közötti távolság is, így számos alkalmazási területen csökkenthető a teljes élettartam alatti költség. A Sunstay Pro üzembe helyezése gyors és egyszerű, jobb szervizelhetőségét az újratervezett kábelátvezetés és az előtétalkatrészekhez való felülről lefelé történő, szerszámot nem igénylő hozzáférés biztosítja. A Service Tagnek köszönhetően pedig minden szükséges dokumentációhoz hozzáférhet a helyszínen. Rendelkezésre állnak csatlakoztatási és fényerő-szabályozási lehetőségek is, például egy radaros mozgásérzékelő, amely jelenlét érzékelésekor automatikusan növeli a fényszintet. Lehetőség van a szomszédos utcai lámpák csoportosítására és belső mesh hálózaton keresztül történő vezérlésére is, hogy jelenlét- vagy tevékenységérzékelés esetén növelni lehessen a fényszintet. Mi több, a VGP725 SunStay Pro napelemes lámpa System Ready, így a jövőben bármikor együtt tud működni olyan világításkezelési rendszerekkel, mint az Interact City. Minden az egyben választás mára és holnapra.

Előnyök

  • • Fényt visz az elektromos hálózattal nem rendelkező területekre is

  • • Megőrzi a táj eredeti állapotát (nincs kábelvezetési árok)

Jellemzők

  • Cserélhető lítium-ferrofoszfát akkumulátor a hosszú élettartam és a problémamentes működés érdekében

  • Több mint 40 féle fényeloszlás, többféle belső káprázáskorlátozó rács

Alkalmazási területek

  • Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek
  • Városi és lakóövezeti utcák, körforgalmak, parkok és játszóterek, bevásárlóövezetek
  • Ipari területek, parkolók, benzinkutak, repülőterek, kikötők, tömegközlekedési területek

Figyelmeztetések és biztonság

  • A megfelelő önállóság biztosítása érdekében a napelemek méretezését képzett Signify-csapatnak vagy Signify-csapat által betanított partnernek kell elvégeznie

Letöltések