Signify Clearflood gen2

Clearflood gen2: Az Ön optimalizált TCO-megoldása általános területi és szabadidős sportprojektekhez

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Clearflood termékcsalád új generációja új szintre emeli a projekt teljes élettartama alatti költségeket. A termékcsalád három méretben érhető el (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658), többféle felületkezelési és karbantarthatósági opcióval, és a Rekreációs Sport & Terület zászlóshajó reflektorunk fényforrását használja. Ezt a fényrendszert sportlétesítmények, valamint nagy területek, például logisztikai csomópontok, kültéri parkolók és raktározási területek megvilágítására optimalizáltuk. Az innovatív kialakítási megközelítés lehetővé teszi a különböző csatlakoztatási opciók elérhetőségét, mint például a fényárvilágításba teljesen integrált SR aljzat és a tartóelemen lévő több érzékelő meglétét. A termékcsalád kompatibilis az Interact rendszerekkel.

Előnyök

  • Optimalizált teljes birtoklási költség a kezdeti beruházás és az üzemeltetési költségek közötti jó egyensúlynak köszönhetően

  • Kompatibilis az Interact rendszerekkel

Jellemzők

  • Kifejezetten sportalkalmazásokhoz és térvilágításhoz tervezett fényrendszerekkel és optikákkal rendelkezik

  • 3 különböző méret: kis (BVP655), közepes (BVP656), nagy (BVP657 és BVP658)

Alkalmazási területek

  • Aréna és sportalkalmazások
  • Repülőterek
  • Gyártás
  • Raktárak
  • Kikötők

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Clearflood gen2 hu_HU pdf 961.3 kB
Szerelési útmutató
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 3.5 MB

Látvány

Family-Photographs-Clearflood gen2
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Clearflood gen2
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.1 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1005.2 kB