Signify Clearflood gen2, 172 W, 25488 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU

Termékleírás

Alumínium, Alumínium, Tápegység (be/ki), 25488 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 79616400
Teljes rendelési kód: 872016979616400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED300 [LED module 30000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU txt 11.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060555 hu_HU pdf 212.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060555_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060555_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB