Signify Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
Termékleírás
Alumínium, Alumínium, Tápegység (be/ki), 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év