Philips Ledinaire All-in reflektorok, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Érzékelőn alapuló be-/kikapcsolás, Szimmetrikus, MDU1, IP65
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, Tápegység (be/ki), Mozgás- és fényérzékelő (be/ki), Fotocellával együtt, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED system in flux
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év