Philips Ledinaire All-in reflektorok, 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Aszimmetrikus, IP65

BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Aszimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 911401886386
Teljes rendelési kód: 872016973614699

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED system in flux
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401886386 hu_HU pdf 557.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401886386_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401886386_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ldt 12.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 180W AWB pdf 1.1 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD PHILIPS BVP169 LED210 830 40 65 PSU 180W AWB 911401886386 pdf 652.0 kB