Philips Ledinaire All-in reflektorok, 90 W, 10000 lm, 10500 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Aszimmetrikus, IP65
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 10000 lm, 10500 lm, 90 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Aszimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED105S [LED module, system flux 10500 lm]
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED system in flux
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified