Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire All-in reflektorok, 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus, IP65

BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 911401877386
Teljes rendelési kód: 872016973607899

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED180-4S [LED module, system flux 18000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED system in flux
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401877386 hu_HU pdf 561.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401877386_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401877386_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB ldt 4.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD PHILIPS BVP169 LED180 830 40 65 PSU 150W SWB 911401877386 pdf 663.1 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 150W SWB pdf 1.1 MB