Magyarország - Magyar

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Aszimmetrikus, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Termékleírás

Floodlight for sports and area, Alumínium, Alumínium, Tápegység DALI illesztővel, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 80199800
Teljes rendelési kód: 872016980199800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED1760 [LED module 176000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 txt 9.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060576 hu_HU pdf 369.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060576_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060576_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 LDT