Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Termékleírás

Tunnel light, Alumínium, Alumínium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Kábel 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Tápkábelek

Rendelési kód: 09432400
Teljes rendelési kód: 871869909432400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED120 [LED module 12000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
Előtét mellékelve
Nem
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP txt 6.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300023653 hu_HU pdf 271.7 kB

Látvány

Product-Photographs-912300023653_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300023653_EU
Több eszköz - Visuals