Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66
BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP
Termékleírás
Tunnel light, Alumínium, Alumínium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Kábel 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Tápkábelek
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Működtető szerelvény
- -
- Előtét mellékelve
- Nem
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 3 év