Philips MASTER MHN-LA

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Két végén fejelt, kompakt, kvarc kisülőcsöves fémhalogén-lámpa

Előnyök

  • Lehetővé teszi a precíziós optikával ellátott kompakt és hatékony lámpatestek használatát a célzott világítás érdekében.

  • A jó színvisszaadás kellemes környezetet teremt magas vizuális komforttal a játékosok és a nézők számára.

Jellemzők

  • Kompakt (hosszú ívű) fényforrás magas fényhasznosítással

  • A kettős befogásnak köszönhetően hosszabb élettartammal rendelkezik

Alkalmazási területek

  • Professzionális és félprofesszionális sportalkalmazásokhoz és fényárvilágításhoz

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA hu_HU pdf 312.1 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Több eszköz - Visuals